我们今天能为您提供什么帮助?

LC1D系列星三角启动如何选择时间继电器?

问题描述:
LC1D星三角启动选时间继电器

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

关于LC1D系列星三角启动延时继电器的选型有两种方案。

1. LC1D95及以下接触器可以配强制40ms 延时的星三角专用延时头LADS2,

LC1D115及以上可以选LADT2延时模块和控制继电器(如CAD32**C,**为继电器线圈电压)实现。

2. 选RE22系列星三角专用的时间继电器。

功能Qc:星-三角时间继电器(1 C/O)

功能Qe:星-三角时间继电器 (1 N/C + 1 N/O)

功能Qg:星-三角时间继电器(2 C/O 共用端)

功能Qt:星-三角时间继电器(2 C/O 无共用端)

详情请参考时间继电器产品目录.

时间继电器资料下载链接:如何下载时间继电器的资料?