[Q&A]Acti9与Easy9微型断路器的区别是什么?
问题描述:
Acti9与Easy9微型断路器的区别是什么? 所属产品线:
Acti 9 小型断路器; Easy 9 小型断路器解决方法:
1:Acti9系列iC65可以配电气附件与机械附件,EA9微型断路器(EA9AN、EA9ANG、EA9AH、EA9A65(仅32A 和40A)、EA9A67(仅32A 和40A)、EA9R、EA9C65(仅32A 和40A))才能配18mm宽的脱扣附件(MN、MV和MX+OF)。
2:Acti9系列iC65可以自由安装拆卸漏电附件,Easy9系列只有漏电预拼装一体式的漏电断路器,不可拆卸与安装。
3:Acti9系列iC65可以配置远程控制附件,以及通讯附件,Easy9系列无法拼装。
4:Acti9系列iC65绝缘接线端子防护等级IP20B,Easy9系列绝缘接线端子防护等级IP20。
5:Acti9系列iC65具有visi-safe安全指示和visi-trip故障脱扣指示视窗,双锁定夹结构,Easy9断路器不具有visi-safe安全指示和visi-trip故障脱扣指示视窗,只有单锁定夹结构。
是否有帮助?