我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]TM3BCEIP总线耦合器推荐的电缆型号及长度是多少?

问题描述:
TM3BCEIP总线耦合器推荐的电缆

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

对于没有电磁干扰(EMI)的环境,电缆的最大长度推荐为80米。型号推荐如下:

CE兼容的电缆:

490NTW0002 - 2米(6.56英尺)

490NTW0005 - 5m(16.4英尺)

490NTW00012 - 12米(39.37英尺)

490NTW00040 - 40米(131.23英尺)

490NTW00080 - 80米(262.47英尺)

UL兼容的电缆:

490NTW0002U - 2m(6.56英尺)

u - 5m(16.4英尺)

490NTW00012U - 12米(39.37英尺)

490NTW00040U - 40米(131.23英尺)

490NTW00080U - 80米(262.47英尺)

对于有电磁干扰(EMI)的恶劣环境,推荐的最大电缆长度为10m。型号推荐如下:

CE兼容的电缆:

TCSECE3M3M1S4 - 1m (3.28 ft)

TCSECE3M3M2S4 - 2米(6.56英尺)

TCSECE3M3M3S4 - 3m(9.84英尺)

TCSECE3M3M5S4 - 5m (16.4 ft)

TCSECE3M3M10S4 - 10米(32.81英尺)

UL兼容的电缆:

TCSECU3M3M1S4 - 1m (3.28 ft)

TCSECU3M3M2S4 - 2m (6.56 ft)

TCSECU3M3M3S4 - 3m (9.84 ft)

TCSECU3M3M5S4 - 5m (16.4 ft)

TCSECU3M3M10S4 - 10m (32.81 ft)