我们今天能为您提供什么帮助?

RXM*型号中的字母和数字有什么含义?

问题描述:
RXM*型号中的字母和数字有什么含义?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RXM*继电器型号中的字母和数字是有含义的,例如RXM2AB2BD:

RXM

2

A

B2

BD

小型

中间继器

触点数量

系列

是否带LED指示灯

线圈电压

2 2触点

3 3触点

44触点

A:A系列

C:C系列

L:L系列

B1:LED指灯

B2:LED指示灯

JD:直流12V  BD:直流24V

ED :直流48V FD :直流110V

MD:直流220V   B7:交流24V

E7:交流48V   F7:交流120V

P7交流230V