我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器设置了AI2 4~20mA丢失保持速度的功能,为什么4~20mA丢失后,变频器没有保持频率?

问题描述:
ATV610变频器设置了AI2 4~20mA丢失保持速度的功能,为什么4~20mA丢失后,变频器没有保持频率?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

AI2 4~20mA丢失,保持速度的大小是保持4~20mA丢失当时的速度。若4~20mA信号立刻消失,则变频器以信号消失那一刻的速度运行;但若4~20mA信号是慢慢减到低于4mA,变频器的速度可能为0 。