我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610、ATV340、ATV630、ATV930变频器的dv/dt滤波器的尺寸是多少,如何安装?
问题描述:
ATV610、ATV340、ATV630、ATV930变频器的dv/dt滤波器的尺寸是多少,如何安装?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV610变频器; ATV340变频器

解决方法:

ATV610、ATV630、ATV930变频器的dv/dt滤波器有以下型号:VW3A5301,VW3A5302, VW3A5303, VW3A5304, VW3A5305, VW3A5306, VW3A5307, VW3A5106, VW3A5107。

ATV340变频器的dv/dt滤波器有以下型号:VW3A5301,VW3A5302, VW3A5303, VW3A5304, VW3A5305, VW3A5306。

一、VW3A5301,VW3A5302, VW3A5303, VW3A5304, VW3A5305, VW3A5306, VW3A5307的尺寸见下表:

dv/dt滤波器型号 A(mm) B(mm) C(mm) A1(mm) B1(mm)
VW3A5301 295 525 215 210 411
VW3A5302 295 525 215 210 411
VW3A5303 295 525 215 210 411
VW3A5304 300 545 245 210 411
VW3A5305 300 590 245 210 411
VW3A5306 380 350 235 325 91
VW3A5307 420 360 270 360 116

1、VW3A5301,VW3A5302, VW3A5303, VW3A5304, VW3A5305的安装示意图如下:

2、VW3A5306,VW3A5307的安装示意图如下:

二、VW3A5106、VW3A5107是有3个单相电抗器组成,其单相电抗器尺寸及安装示意图如下:

dv/dt滤波器型号 A(mm) B(mm) C(mm) G(mm) H(mm)
VW3A5106 245 250 200 225 175
VW3A5107 320 250 220 275 200

注意:dv/dt滤波器安装时,不能直接正对着在变频器下方安装,如下图所示:

资料下载链接:

VW3A5301---VW3A5307 资料

VW3A5106、VW3A5107 资料