我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PM2125C 2DI2RO的接线

问题描述:
PM2125C 2DI2RO的接线

所属产品线:
PM2000

解决方法:

本视频将介绍PM2125C 2DI2RO的接线

端子L+和L-为仪表的工作电源端子,电压范围是交流: 80-277V, 直流: 100-277 V

V1、V2、V3及VN是电压测量输入端子,用于电压直连或经电压互感器接入

左侧RELAY1和RELAY2为2对继电器量输出端子,每对端子最大承受电压和电流为AC250V/2A  DC24V/2A

右侧+24V、-/C、S1+、S2+为2对数字量输入端子

通讯端子,从左到右分别为D1+、D0-、SHLD、0V

仪表的底部有6个端子,分别是I1+、I1-、I2+、I2-、I3+、I3 -