我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]C9系列漏电保护装置的额定电压是多少?
问题描述:
C9系列漏电保护装置的额定电压是多少?

所属产品线:
模数化低压终端配电产品

解决方法:

C9VIGI漏电附件:1P+N/2P :230V AC;  3/4P:400V AC

C9DPN Vigi漏电保护断路器: 230V AC

C9RCCB漏电开关: 230V AC2P)。

C9RCBO漏电保护断路器: 1P+N/2P :230V AC;  3/4P:400V AC