我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Acti9系列中2P漏保与1P+N漏保的区别?

问题描述:
Acti9系列中2P漏保与1P+N漏保的区别?

所属产品线:
Acti 9 小型断路器

解决方法:

在保护功能上:2P漏电断路器的两相都具有过流保护功能,1P+N漏电断路器只有相线有过流保护,零线不具备过流保护,但当断路器分断时,2P漏保和1P+N漏保都会将两极都断开;

在尺寸上:以A9系列iC65及iDPN产品为例,iC65 2P分体式漏电断路器的宽度为36+36=72mm,一体式漏电断路器的宽度为36mm;iDPN  1P+N漏电断路器分体式的宽度为18+18=36mm,一体式漏电断路器的宽度为18mm。

注:分体式漏电断路器由微型断路器+漏电附件两部分组成,以iC65为例:iC65 2P微断+Vigi iC65 ELE/ELM 2P漏电附件,以iDPN为例:iDPN 1P+N微断+Vigi iDPN ELE/ELM 1P+N漏电附件;

一体式漏电断路器是将漏电功能集成到断路器内部形成一个整体,以iC65为例:iC65 Vigi+ 2P ,以iDPN为例:iDPN Vigi+ 1P+N。