[Q&A]SCB11系列变压器容量有哪些规格?
问题描述:
SCB11系列变压器容量有哪些规格?所属产品线:
Trihal干式变压器解决方法:
SCB11系列10kV级变压器容量(kVA)有:315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150;
SCB11系列20kV级变压器容量(kVA)有:315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500。
注:所列数据适用于初级电压为7.2kV到24kV,次级电压为400V, 415V或433V 的变压器。对于其它电压、阻抗电压或双电压的变压器,请与联系销售。
是否有帮助?