[Q&A]ABL2*K有几种安装方式,分别需要选配什么安装附件?
问题描述:
ABL2*K有几种安装方式,分别需要选配什么安装附件?所属产品线:
Modicon Easy ABL2应用环境:
ABL2*K开关电源支持的安装方式及所需安装附件如下表所示:解决方法:
ABL2*K开关电源支持的安装方式及所需安装附件如下表所示:
| 安装方式 | 开关电源型号 | 附件 | |
| 型号 | 数量 | ||
| 直接面板安装 | 所有型号 | 无需附件 | 无 |
| 四角安装 | ABL2REM24085K ABL2REM24100K ABL2REM24150K | ABL2K01 | 4个/每个产品 |
| 35 mm DIN导轨 | ABL2REM24015K- ABL2REM24065K (35-150W) | ABL2K02 | 1个/每个产品 |
| ABL2REM24085K ABL2REM24100K ABL2REM24150K | ABL2K02 | 2个/每个产品 | |
| L型辅助支架 | ABL2REM24015K- ABL2REM24065K (35-150W) | ABL2K03A | 1个/每个产品 |
| ABL2REM24085K ABL2REM24100K ABL2REM24150K | ABL2K03B | 1个/每个产品 | |
是否有帮助?