我们今天能为您提供什么帮助?

RXM*AB*的中间继电器的底座是什么,有什么区别?

问题描述:
RXM*AB*的中间继电器的底座是什么,有什么区别?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RXM4AB*开头的中间继电器可以配的底座有RXZE2M114,RXZE2M114M,RXZE2S114M。RXM2AB*开头的中间继电器可以配的底座有RXZE2M114,RXZE2M114M,RXZE2S108M。RXM3AB*开头的中间继电器可以配的底座有RXZE2S111M。

他们的区别详见下面的说明:

基座型号 适用的继电器 基座热电流 能否配保护模块 触点端子排列 连接
RXZE2M114 RXM2*/4* 10A 混合式 螺钉端子
RXZE2M114M RXM2*/4* 10A 混合式 压线框
RXZE2S114M RXM4* 10A 分离式 压线框
RXZE2S108M RXM2* 12A 分离式 压线框
RXZE2S111M RXM3* 10A 分离式 压线框

RXM中间继电器的底座区别

中间继电器选型参数及型号解释

中间继电器其他附件选型