我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]CVS100~250固定式断路器的外形尺寸是多少?

问题描述:
CVS100~250固定式断路器的外形尺寸是多少?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

CVS100~250 3P 固定式塑壳断路器(不含CVS100E)的外形尺寸是宽度105mm,高度161mm,深度86mm;

CVS100~250 4P 固定式塑壳断路器(不含CVS100E)的外形尺寸是宽度140mm,高度161mm,深度86mm。