我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器上电后面板不亮如何处理?
问题描述:
ATV320变频器上电后面板不亮如何处理?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器上电后面板不亮有以下几种情况:

1. 不论变频器是否连接了远程显示终端,如果变频器本体上自带的集成面板不亮,解决办法如下:

检查进线电源电压是否满足要求,ATV320变频器的电源电压范围如下:

ATV320*M2*的单相电源电压范围是200V(-15%) - 240V(+10%),即:170V - 264V。

ATV320*M3C的三相电源电压范围是200V(-15%) - 240V(+10%),即:170V - 264V。

ATV320*N4*的三相电源电压范围是380V(-15%) - 500V(+10%),即:323V - 550V。

ATV320*S6C的三相电源电压范围是525V(-15%) - 600V(+10%),即:446.25V - 660V。

如果进线电源电压正常,集成面板不亮,可能是变频器有问题,请联系供应商走售后流程。

2. 如果变频器连接了远程终端VW3A1006或VW3A1007或VW3A1101或VW3A1111,本体上自带的集成面板显示正常,远程终端不亮,解决办法如下:

(1)检查变频器RJ45接口和远程终端上的电缆插头是否松动或接触不良;

(2)检查连接电缆是否有断线,检查连接电缆是否过长。

远程终端VW3A1006或VW3A1007的连接电缆推荐使用施耐德电缆VW3A1104R10(长度1米)或VW3A1104R30(长度3米);

远程终端VW3A1101或VW3A1111的连接电缆推荐使用施耐德电缆VW3A1104R10(长度1米)或VW3A1104R30(长度3米)或VW3A1104R50(长度5米)或VW3A1104R100(长度10米)。

(3)如果以上都正常,可能是变频器或远程面板有问题,请联系供应商走售后流程。