我们今天能为您提供什么帮助?

CVS系列塑壳断路器是抗湿热型的吗?

问题描述:
CVS系列塑壳断路器是湿热型的吗?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

CVS系列塑壳断路器具有一定的抗湿热能力。

已成功地通过了以下标准所定义的极端气候条件的测试:

  • IEC 60068-2-1:干冷 (-55°C)
  • IEC 60068-2-2:干热 (+85°C)
  • IEC 60068-2-30:湿热 (在 55°C下相对湿度为95%)
  • IEC 60068-2-52:严重等级2:盐雾