我们今天能为您提供什么帮助?

CVS热磁脱扣单元可调吗?

问题描述:
CVS热磁脱扣单元可调吗?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

断路器壳架

过载保护电流Ir

过载长延时时间tr

短路瞬时保护电流Ii

CVS63/100/125(BS/FS)

不可调

不可调

不可调

CVS63/100/125NM

CVS160(BM/FM/NM)

CVS250(BM/FM/NM/HM)

不可调

不可调

不可调

CVS100-250(B/F/N/H)

可调,Ir=0.7~1*In

4个挡位)

不可调

不可调

CVS400-630(F/N/H)

可调,Ir=0.7~1*In

4个挡位)

不可调

In=320A:Ii=1600 - 3200 A(6个挡位可调)

In=400A:Ii=2000 - 4000 A(6个挡位可调)

In=500A或600A:Ii=2500-5000 A(6个挡位可调)

In=630A: Ii=3150-6300 A (6个挡位可调)



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: