我们今天能为您提供什么帮助?

INS隔离开关的尺寸是多少?

问题描述:
INS隔离开关的尺寸是多少?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

INS40-80 3P/4P尺寸:85 X 90X 62.5mm

INS100-160 3P/4P尺寸:100 X 135X 62.5mm

INS250 3P/4P尺寸:136 x 140 x 96mm

INS320-630 3P/4P尺寸:205 x 185 x 130mm

INS630b-1600 3P尺寸:300 x 340 x 146.5mm; 4P尺寸:300 x 410 x 146.5mm

INS2000-2500 3P尺寸:440 x 347.5 x 227.5mm; 4P尺寸:440 x 462.5 x 227.5mm

标注尺寸分别对应高度x宽度x深度。