ATV630、ATV930变频器中文面板调速和模拟量调速切换如何设置?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器中文面板调速和模拟量调速切换如何设置?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器此示例中设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。
相关链接:
变频器接线图:接线图
功能描述:设置本地为端子启停,中文面板调速;远程为端子启停,AI1端子4-20mA调速。
1,设置本地为端子启停,中文面板调速;远程为端子启停,AI1端子调速,需要设置五个参数:①给定频率通道1-远程终端;②控制方式-隔离通道;③命令通道1分配-端子排;④给定切换分配-DI3;⑤给定频率通道2-AI1。
ATV630设置路径:

ATV930设置路径:

2,设置AI1类型电流,AI1最小值4mA,AI1最大值20mA,需要设置三个参数:①AI1类型-电流;②AI1最小值-4mA;③AI1最大值-20mA。
ATV630设置路径:

ATV930设置路径:

F1-F4键示意图:

请按下列步骤检查参数设置是否正确:
本地模式:DI1端子和24V接通,DI3和24V不接通,变频器运行。到中文面板主界面调频率,触摸旋钮向右旋转增加频率,向左旋转减小频率。
远程模式:DI1和DI3都和24V接通,变频器运行,通过AI1通道接受4-20mA模拟量调频率
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?