我们今天能为您提供什么帮助?

TM262M*自带编码器接口支持的编码器电缆的类型及电缆长度是多少?

问题描述:
TM262M*自带编码器接口支持的编码器电缆的类型和电缆长度

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

支持的电缆类型:屏蔽对绞线
支持的电缆长度:
≤ 250 kHz:最大 100 米(328 英尺)。请参见下面的注释。
500 kHz:最大 50 米(164 英尺)。请参见下面的注释。
注意: 计算最大电缆长度
最大电缆长度 [米] = 电缆 [V] 最大压降 x 电缆截面(平方毫米)/ (编码器电流 [A] x 0.0171 [Ω 平方毫米/米])
其中:
电缆最大压降 = (最小模块输出电压 - 最小编码器输入电压) / 2
示例:
编码器使用 100 mA,4.5…5.5 V
最小模块输出电压 = 5.1 Vdc x 0.95 = 4.845 Vdc
电缆最大压降 = (4.845 Vdc - 4.5 Vdc) / 2 = 0.1725 Vdc
最大电缆长度 0.14 平方毫米 = 0.1725 x 0.14 / (0.1 x 0.0171) = 14 米
最大电缆长度 0.50 平方毫米 = 0.1725 x 0.50 / (0.1 x 0.0171) = 50 米