我们今天能为您提供什么帮助?

有源滤波器AccuSine PCS+的特点是什么?

问题描述:
有源滤波器AccuSine PCS+的特点是什么?

所属产品线:
AccuSine PCS+ 有源电力滤波器

解决方法:

有源滤波器AccuSine PCS+的主要特点是:

1.整机结构,全原装进口产品;

2.不适用于有零序谐波的场合;

3.额定电压208-480V自适应。配升压变可用用到600V690V,配升压变非标产品最高可支持10KV应用;

4.单机容量有60A/120A/200A/300A,支持10台不同容量并联运行。

5.防护等级有IP00/20/31/54。