我们今天能为您提供什么帮助?

按钮及指示灯产品选型需要确定哪些参数?

问题描述:
按钮及指示灯产品如何选型?

所属产品线:
8/16mm 按钮,开关,指示灯; 国产22mm 按钮,开关,指示灯; 进口22mm 按钮,开关,指示灯

解决方法:

按钮及指示灯选型需要确认以下参数:

1) 开孔尺寸:施耐德有开孔为22mm、16mm和30mm的按钮和指示灯,需要根据使用设备的尺寸,挑选合适的开孔系列;

2)根据应用环境等因素,选择适当的系列。

材质:金属系列,坚固耐用;塑料系列,抗腐蚀。

结构:一体式,方便选型;模块式,方便添加组件。

3) 功能:平头按钮、带灯按钮等;具体有哪些功能的产品,请参考:“施耐德各系列按钮及指示灯有哪些产品?

4) 产地:国产、进口;

5) 颜色:黑、白、绿、红、橙、蓝等;

6) 触点:触点数量和类型。

施耐德按钮及指示灯的具体系列如下表所示,具体选型,请参考:“按钮及指示灯产品如何选型?

XB2B

XB4

XA2

国产XB5A

进口XB5

XB6

ZB4F

ZB5F

开孔尺寸

22mm

22mm

22mm

22mm

16mm

30mm

30mm

产地

国产

进口

国产

国产

进口

国产

进口

进口

进口

材质

金属

金属

塑料

塑料

塑料

金属

塑料

拆分

模块化

模块化

一体式

模块化

一体式

模块化

模块化

模块化

触点模块型号

ZB2BE101C

ZB2BE102C

ZBE101

ZBE102

ZA2EE101

ZA2EE102

ZBEE101C

ZBEE102C

ZBE101

ZBE102

ZB6E1B

ZB6E2B

ZBE101

ZBE102

ZBE101

ZBE102