ATV340变频器中文面板调速和模拟量调速切换如何设置?
问题描述:
本地为端子启停,中文面板调速;远程为端子启停,AI1端子4-20mA调速。本地和远程通过DI3端子切换。所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
如果不清楚如何进入菜单和接线请点击下面相关链接查看。
ATV340变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器接线图点右侧查看:接线图
功能描述:设置本地为端子启停,中文面板调速;远程为端子启停,AI1端子4-20mA调速。本地和远程通过DI3端子切换。
1,设置本地为端子启停,中文面板调速;远程为端子启停,AI1端子调速。

2,设置AI1类型电流,AI1最小值4mA,AI1最大值20mA。

请按下列步骤检查参数设置是否正确:
本地模式:DI1端子和24V接通,DI3和24V不接通,变频器运行。到中文面板主界面调频率,触摸旋钮向右旋转增加频率,向左旋转减小频率。
远程模式:DI1和DI3都和24V接通,变频器运行,通过AI1通道接受4-20mA模拟量调频率。
是否有帮助?