我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器电位计调速和模拟量4-20mA调速切换如何设置?

问题描述:
本地为端子启停,AI2端子接电位计调速;远程为端子启停,AI1端子4-20mA调速。本地和远程通过DI3端子切换。

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线请点击下面相关链接查看。

ATV340变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图点右侧查看:接线图

功能描述:设置本地为端子启停,AI2端子接电位计调速;远程为端子启停,AI1端子4-20mA调速。本地和远程通过DI3端子切换。

1,设置本地为端子启停,AI2端子接电位计调速;远程为端子启停,AI1端子调速。

2,AI1类型设置为电流,最小值4mA,最大值20mA。AI2类型设置为电压,最小值0V,最大值10V。

参数设置是否正确按照如下步骤检测:

本地模式:DI1端子和24V接通,DI3和24V不接通,变频器运行。电位计来调节频率。

远程模式:DI1和DI3都和24V接通,变频器运行,通过AI1通道接受4-20mA模拟量调频率。