CVS ETS2.3 400/630A过载保护电流值Ir与短延时保护电流值Isd可调电流值具体是多少?短路瞬时保护电流值Ii是多少?
问题描述:
CVS ETS2.3 400/630A过载保护电流值Ir与短延时保护电流值Isd可调电流值具体是多少?短路瞬时保护电流值Ii是多少?所属产品线:
EasyPact CVS解决方法:
CVS ETS2.3 400/630A塑壳断路器过载保护电流值Ir,短延时保护电流值Isd,短路瞬时保护电流值Ii 如图所示:
| 脱扣单元型号 | ETS2.3 | |
| 额定电流(A) | 400 | 630 |
| 过载保护电流值Ir(A) | 160,180,200,230,250,280,320,360,400九档可调 | 250,280,320,350,400,450,500,570,630九档可调 |
| 短延时保护电流值Isd(A) | Isd=Ir*(1.5,2,3,4,5,6,7,8,10)九档可调 | |
| 短路瞬时保护电流值Ii(A) | 4800 | 6930 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。