全新一代ComPacT NSX与上一代NSX的区别?
问题描述:
全新一代ComPacT NSX与上一代NSX的区别?所属产品线:
Compact NSX; Compact NSXm解决方法:
新一代ComPacT NSX是上一代NSX的升级版本,性能优于上一代产品,尺寸保持不变。上一代NSX产品将在2021年年底退市。二者的主要区别是:
| 全新一代ComPacT NSX | 上一代NSX | |
| 额定电压 | 690V(新增AC1000V产品) | 690V |
| 壳架电流 | 100m/160m/100/160/250/400/630 | 100m/160m/100/160/250/400/630 |
| 分断能力 | 100m/160m: 16/25/36/50/70KA 100~630: 36/50/70/100/150/200KA | 100m/160m: 16/25/36/50/70KA 100~630: 36/50/70/100/150/200KA |
| 保护类型 | TMD/TMG/MA/MIC1.3M/MIC2/ MIC4/MIC5/MIC6,新增mic7 ELCB集成漏电保护和400/600A热磁脱扣产品。 | TMD/TMG/MA/MIC1.3M/ MIC2/MIC4/MIC5/MIC6 |
| 电气附件 | 通用(全新一代NSX的辅助触点和脱扣线圈采用弹簧夹接线,省时省力;新增无线辅助触点OF/SD和无线电能测量模块powertag;新增通用型电动操作机构。) | |
| 机械附件 | 除拨动式手柄挂锁附件、拨动式手柄机械联锁附件、旋转手柄机械联锁附件、IP43拨动手柄盖等附件外,其他均通用。 | |
| 外形尺寸 | 保持一致 | |
| 安装尺寸 | 保持一致 | |
| 开孔尺寸 | 保持一致 | |
| 外观 | 新一代产品采用全新外观: 1.采用醒目的绿“T”,区别直流产品的白“T”; 2.透明面盖可以让智能化模块一目了然; 3.采用操作更便捷的人体工学手柄; 4.激光打印铭牌及标签,黑底白字更加清晰; 5.扫描激光打印二维码即可轻松获取产品电子资料。 | |
是否有帮助?