我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器继电器输出R1如何设置?

问题描述:
ATV12变频器继电器输出R1如何设置?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

如果不清楚ATV12菜单如何进入,请点击右侧查看:ATV12菜单操作方式

ATV12支持1组继电器输出 R1 。R1A和R1C是常开,R1B和R1C是常闭。

具体输出特性如下:

最小开关容量:5 mA(24 VDC 时)。

阻性负载上的最大开关电流:(cos φ = 1)250 VAC 时为 3A (OVC II) ,30 VDC 时为 4A。

感性负载上的最大开关电流:(cos φ = 0.4 和 L/R = 7 ms;250 VAC (OVC II) 和 30 VDC 时为 2 A。

ATV12 继电器输出R1默认配置为未检测到错误。R1继电器输出可以分配的功能如下:

以ATV12 继电器输出R1设置为运行为例,具体参数设置如下: