我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ComPacT NSX DC,DC PV,DC PV S,DC EP直流断路器标配哪些附件?
问题描述:
ComPacT NSX DC,DC PV,DC PV S,DC EP直流断路器标配哪些附件?

所属产品线:
Compact NSX DC 塑壳断路器

解决方法:

ComPacT NSX 直流系列各个产品标配的附件详见如下表格:

NSX100-630 DC NSX630N DC NSX80~500 DCPV NSX200~250 DC PV S NSX100~500 DC  EP
带散热片的串/并联连接件 NO YES YES NO NO
端子护罩 NO NO YES NO NO
相间隔板 NO YES NO YES YES
绝缘隔板 NO NO NO NO(电压大于1000V时必备) NO