LC1F系列接触器与LC1G系列接触器有什么区别?
问题描述:
LC1F系列接触器与LC1G系列接触器有什么不同?所属产品线:
进口TeSys F接触器解决方法:
LC1F系列接触器与LC1G系列接触器区别见下表:
| LC1F | LC1G |
| 尺寸宽度比较大 | 减小高达35%宽度 |
| 5个框架尺寸,6个额定电流等级 | 3个框架尺寸,10个额定电流等级 |
| 标准线圈设计,交流或者直流 | 直流/交流通用,宽电压线圈 |
| 不带辅助触点 | 自带1NO+1NC辅助触点 |
| 辅助触点增加了产品宽度 | 在宽度相同内提供2x1NO+1NC辅助触点 |
| 侧边流出200mm的空间用于线圈拆卸 | 无需额为空间 |
| 无内置的PLC控制 | 高级版本提供PLC输出控制 |
| 查看触点磨损的方法复杂 | 正面LED指示触点磨损 |
| 大量产品型号已涵盖所有的线圈变量 | 产品型号大量大量减少 |
| 更换触点套件 | 更换分断单元模块 |
| 接触器维护复杂 | 维护时无需拆卸电缆/母线 |
| 螺丝端子接线控制 | 弹簧和螺丝两种选择 |
| 平均线圈功耗 | 高级版本线圈功耗下降25% |
| 侧面更换线圈 | 正面更换线圈 |
| 17v 5mA的辅助触点 | 17v 1mA的辅助触点 |
是否有帮助?