[Q&A]框架断路器MVS的电源连接端子的尺寸是多少?
问题描述:
框架断路器MVS的电源连接端子的尺寸是多少?所属产品线:
EasyPact MVS解决方法:
MVS04-16N固定式和抽屉式的电源连接端子的宽度都是44mm,厚度是15mm,见下图所示:
MVS04-16固定式的电源连接端子尺寸图:

MVS04-16抽屉式的电源连接端子尺寸图:

MVS06-32H及MVS06-32T固定式和抽屉式的电源连接端子的宽度都是76mm,厚度是20mm,见下图所示:
MVS06-32H及MVS06-32T固定式电源连接端子尺寸图:

MVS06-32H及MVS06-32T抽屉式电源连接端子尺寸图:

MVS40固定式和抽屉式的电源连接端子水平后连接宽度是135mm和100mm二种尺寸,厚度是20mm;
垂直后连接宽度是125mm,厚度是20mm,见下图所示:
MVS40固定式水平后连接电源连接端子尺寸图:

MVS40抽屉式水平后连接电源连接端子尺寸图:

MVS40固定式垂直后连接电源连接端子尺寸图:

MVS40抽屉式垂直后连接电源连接端子尺寸图:

是否有帮助?