我们今天能为您提供什么帮助?

变频器频率给定4-20mA,对应的频率给定是多少?

问题描述:
变频器频率给定4-20mA,对应的频率给定是多少?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

当变频器给定频率为模拟量信号,它与对应的频率给定的关系为:

当使用4-20mA调速时,4mA对应上图的点2,频率给定值为0%,即坐标(4,0%);20mA对应上图的点4,频率给定值为100%,即坐标(20,100%),在出厂默认情况下,频率给定0%=LSP=0HZ;频率给定100%=HSP=50HZ;通过这两个点(4,0HZ)(20,50HZ),可以确定对应的直线函数关系,在不同电流值下,对应频率给定是:

输入电流(mA

给定频率(Hz)

4

0

5

3.125

6

6.25

7

9.375

8

12.5

9

15.625

10

18.75

11

21.875

12

25

13

28.125

14

31.25

15

34.375

16

37.5

17

40.625

18

43.75

19

46.875

20

50

上图中的拐点3,有的变频器没有这个功能,如ATV12、ATV310A等。