ATV630、ATV930变频器的安装螺钉是多大的?
问题描述:
ATV630,ATV930变频器的安装螺钉是多大的?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器的安装螺钉规格见下表:
| ATV930型号 | ATV630型号 | 机架尺寸 | 螺钉直径 | 孔径 |
| ATV930U07N4~U55N4 ATV930U07N4Z~U55N4Z ATV930U07M3~U40M3 | ATV630U07N4~U55N4 ATV630U07N4Z~U55N4Z ATV630U07M3~U40M3 | 1 | 5 mm (0.2 in) | 6 mm (0.24 in) |
| ATV930U75N4~D11N4 ATV930U75N4Z~D11N4Z ATV930U55M3 ATV930U22S6X~D15S6X | ATV630U75N4~D11N4 ATV630U75N4Z~D11N4Z ATV630U55M3 ATV630U22S6X~D15S6X | 2 | 5 mm (0.2 in) | 6 mm (0.24 in) |
| ATV930D15N4~D22N4 ATV930D15N4Z~D22N4Z ATV930U75M3~D11M3 | ATV630D15N4~D22N4 ATV630D15N4Z~D22N4Z ATV630U75M3~D11M3 | 3 | 5 mm (0.2 in) | 6 mm (0.24 in) |
| ATV930D18S6~D22S6 | ATV630D18S6~D22S6 | 3S | 5 mm (0.2 in) | 6 mm (0.24 in) |
| ATV930U22Y6~30Y6 | ATV630U22Y6~30Y6 | 3Y | 5 mm (0.2 in) | 6 mm (0.24 in) |
| ATV930D30N4~D45N4 ATV930D30N4Z~D45N4Z ATV930D15M3~D22M3 | ATV630D30N4~D45N4 ATV630D30N4Z~D45N4Z ATV630D15M3~D22M3 | 4 | 6 mm (0.24 in) | 7 mm (0.28 in) |
| ATV930D55N4~D90N4 ATV930D55N4Z~D90N4Z ATV930D30M3~D45M3 | ATV630D55N4~D90N4 ATV630D55N4Z~D90N4Z ATV630D30M3~D45M3 | 5 | 8 mm (0.31 in) | 9 mm (0.35 in) |
| ATV930D30S6~D75S6 | ATV630D30S6~D75S6 | 5S | 8 mm (0.31 in) | 9 mm (0.35 in) |
| ATV930D37Y6~D90Y6 | ATV630D37Y6~D90Y6 | 5Y | 8 mm (0.31 in) | 9 mm (0.35 in) |
| ATV930C11N4~C16N4 ATV930D55M3~D75M3 | ATV630C11N4~C16N4 ATV630D55M3~D75M3 | 6 | 10 mm (0.4 in) | 11.5 mm (0.45 in) |
| ATV930C22N4~C31N4 | ATV630C22N4~C31N4 | 7 | 10 mm (0.4 in) | 11.5 mm (0.45 in) |
| ATV950U07N4~D22N4 ATV950U07N4E~D22N4E | ATV650U07N4~D22N4 ATV650U07N4E~D22N4E | A | 5 mm (0.2 in) | 6 mm (0.24 in) |
| ATV950D30N4~D45N4 ATV950D30N4E~D45N4E | ATV650D30N4~D45N4 ATV650D30N4E~D45N4E | B | 8 mm (0.31 in) | 9 mm (0.35 in) |
| ATV950D55N4~D90N4 ATV950D55N4E~D90N4E | ATV650D55N4~D90N4 ATV650D55N4E~D90N4E | C | 10 mm (0.4 in) | 11.6 mm (0.45 in) |
是否有帮助?