我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
塑壳断路器CVS有几个尺寸?
问题描述:
塑壳断路器CVS有几个尺寸?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

配电保护的有三个尺寸,分别为(w*h*d):

1.CVS100E:75*130*60mm(3P),100*130*60mm(4P);

2.CVS100~250:105*161*86mm(3P),140*161*86mm(4P);

3.CVS400~630:140*255*110mm(3P),185*255*110mm(4P)。

电动机保护的有两个尺寸,分别为(w*h*d):

1.CVS100~250:105*161*86mm(3P);

2.CVS400~630:140*255*110mm(3P)。

漏电保护的有两个尺寸,分别为(w*h*d):

1.CVS100~250:105*236*86mm(3P),140*236*86mm(4P);

2.CVS400~630:140*355*110mm(3P),185*355*110mm(4P)。