我们今天能为您提供什么帮助?

NSX塑壳带漏电保护的实现方式有哪几种?区别是?

问题描述:
NSX塑壳带漏电保护的实现方式有哪几种?区别是?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX塑壳带漏电保护的实现方式有三种:NSX ELCB集成式漏电保护、NSX+漏电模块、NSX+vigirex漏电保护继电器。三种漏电保护实现方式的主要区别详见下表:

NSX ELCB集成式漏电保护 NSX+漏电模块 NSX+vigirex漏电保护继电器
占用空间 较少 中等 较多
额定电流 ≤570A ≤570A ≤630A
额定电压 ≤440V ≤550V ≤690V
可用系统 TN/TT TN/TT TN/TT/IT
故障阈值I△n 0.03~10A(除mic4.1外可关闭漏电保护功能) A型:0.03-0.1-0.3-0.5-1-3A,AC型:10~30A 0.03~30A
故障延时时间(ms) 0-60-150-300-500-1000 0-60-150-300-500-800-1.2s-4s 0~4500