施耐德有开孔为22mm的6V带灯按钮吗?
问题描述:
施耐德有开孔为22mm的6V带灯按钮吗?所属产品线:
Harmony XB4解决方法:
施耐德有开孔为22mm、电压为AC/DC 6V的带灯按钮,选型方法推荐两种:
1.进口XB4系列选型方法:
| 按钮头 | 触点+灯座的基座 | 白炽灯AC/DC6V |
| ZB4BW3* | ZB4BW06* | DL1CB006 |
举例:选XB4绿色带灯复位按钮,带1开点,AC/DC 6V灯
型号是:ZB4BW33+ZB4BW061+DL1CB006
2.国产XB2系列选型方法:
| 按钮头 | 触点+灯座的基座 | 白炽灯AC/DC6V |
| ZB2BW3*C | ZB2BW06*C | DL1CB006 |
举例:选XB2绿色带灯复位按钮,带1开点,AC/DC6V灯
型号是:ZB2BW33C+ZB2BW061C+DL1CB006
是否有帮助?