我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何选输出为DC12V的开关电源?
问题描述:
如何选输出为DC12V的开关电源?

所属产品线:
Modicon ABLS, ABLM工业导轨电源; Modicon ABLP平板式开关电源

解决方法:

单相输入、DC12V输出的开关电源选型推荐:

输入电压

输出电压

额定功率

输出电流

型号

安装方式

100240VAC - 10%, + 10%
50/60 Hz

12VDC

12W

1A

ABLM1A12010

导轨安装

25W

2.1A

ABLM1A12021

导轨安装

50W

4.17 A

ABLM1A12042

导轨安装

100240VAC
140
340VDC
- 15%, + 10% 50/60 Hz

75W

6.25 A

ABLS1A12062

导轨安装

120W

10 A

ABLS1A12100

导轨安装

100240VAC
- 10%, + 10%
50/60 Hz

100W

8.5 A

ABLP1A12085

平板安装,选附件ABLPA01 可实现导轨安装