我们今天能为您提供什么帮助?

ABLM有一个旋钮,此旋钮的作用是什么?

问题描述:
ABLM有一个旋钮,此旋钮的作用是什么?

所属产品线:
Modicon ABLP平板式开关电源

解决方法:

ABLM开关电源除ABLM1A12010、ABLM1A24004和ABLM1A24006没有调节旋钮外,其他型号都有旋钮,如下图所示。

此旋钮的作用是调节输出电压,具体调节电压值如下表所示:

型号 电压调节范围
ABLM1A05036 4.5V—5.5V
ABLM1A12021 10.8V—13.2V
ABLM1A12042 12V—15V
ABLM1A24012 21.6V—26.4V
ABLM1A24025 24V—30V