模拟量变送器的端子如何接线?
模拟量变送器RMC*的端子接线方法如下:
| 电源 | 型号 | 输入 | 输出 |
| DC24V A1接正/A2接负 | RMCN22BD | Li /IPG = 4..20mA | Vo /OPG = 0..10V |
| Vi / IPG = 0..10V | Io / OPG = 4..20mA | ||
| RMCL55BD | Li /IPG = 0..20mA or 4..20mA | Vo / OPG = +/-10V,0..10V, 0..20mA, 4..20mA | |
| Vi / IPG = 0..10V or +/- 10V | |||
| RMCV60BD | V1 /IPG = 0..50V DC or 50/60Hz | Vo /OPG = 0..10V, 0..20mA, 4..20mA | |
| V2 /IPG = 0..300V DC or 50/60Hz | |||
| V3 / IPG = 0..500V DC or 50/60Hz | |||
| 用选择开关选择交流或者直流 | |||
| RMCA61BD | I1 /ICOM = 0..1.5A DC or 50/60Hz | Vo /OPG = 0..10V, Io1 /OPG = 4..20mA,Io2 / OPG = 0..20mA | |
| I2 /ICOM = 0..5A DC or 50/60Hz | |||
| I3 / ICOM = 0..15A DC or 50/60Hz | |||
| 用选择开关选择交流或者直流 |
RMCN22BD接线图:
RMCL55BD接线图:
RMCV60BD接线图:
RMCA61BD接线图:
说明:(1) 只使用一个输入;(2) 只使用一个输出。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。