问题描述:
TM200本体的DC24V传感器电源的容量是多少?所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器解决方法:
TM200C•••R型号的PLC才有DC24V传感器电源;
TM200C•••T或者TM200C•••U型号的PLC没有DC24V传感器电源;
对于16和24 I/O点的PLC,DC24V电源的容量是250mA;
对于32、40和60 I/O点的PLC,DC24V电源的容量是300mA;
也可以在控制器本体上查看此参数,如下图

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
TM200C•••R型号的PLC才有DC24V传感器电源;
TM200C•••T或者TM200C•••U型号的PLC没有DC24V传感器电源;
对于16和24 I/O点的PLC,DC24V电源的容量是250mA;
对于32、40和60 I/O点的PLC,DC24V电源的容量是300mA;
也可以在控制器本体上查看此参数,如下图

是否有帮助?