我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM8000、ION9000仪表IO模块规格参数是多少?
问题描述:
PM8000、ION9000仪表IO模块规格参数是多少?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
PM8000、ION9000

解决方法:

PM8000ION9000仪表IO模块分别是:METSEPM89M2600数字(2 路输出,6 路输入) & METSEPM89M0024模拟(2 路输出,4 路输入)。

模拟输入

• 电压/电流范围: 0 - 30 V DC4 - 20 mA

• 精度: 满量程的 0.3%

• 最大输入电压: 30 V DC

• 最大输入电流: 24 mA

• 温度漂移: 最大值 200 ppm/K

• 输入阻抗: < 300 Ω(电流模式)

> 500 kΩ(电压模式)

• 输入在功能上是隔离的(输入对输入)

模拟输出

• 电压/电流范围: 0 - 10 V DC4 - 20 mA

• 精度: 满量程的 0.3%

• 温度漂移: 最大值 200 ppm/K

• 在短路(电压模式)或开路(电流模式)时提供保护

• 负荷: > 10 kΩ(电压模式),

< 600 Ω(电流模式)

数字输入

• 类型: 外部激励

• 参考电压: 40 V

• 最大电压: 30 V AC / 60 V DC

• 开启状态: 11 30 V AC / 11 60 V DC

• 关闭状态: 0 5 V AC / 0 5 V DC

激励源

• 输出电压: 16 V DC

• 输出电流: 20 mA

• 最大负载: 9 路数字输入(6 个可选模块,3 个测量仪基本模块)

数字输出

• 类型: C 型机械式

• 最大电压: 250 V AC / 30 V DC

• 最大电流: 8 A250 V AC 5 A24 V DC20k 个周期(有阻抗)