我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM8000、ION9000仪表IO模块工作环境温度是多少?
问题描述:
PM8000、ION9000仪表IO模块工作环境温度是多少?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

PM8000ION9000仪表IO模块分别是:METSEPM89M2600数字(2 路输出,6 路输入) & METSEPM89M0024模拟(2 路输出,4 路输入)。

环境温度

-25 °C 至最高温度(-13 °F 至最高温度)工作温度

最高工作温度取决于所连接的可选模块的数量和类型。

最高温度 数字 模拟
70° 0-4 0,1
70° 0 2
60° 1,2 2-4

•5% 至 95%:RH,无结露

•最高结露点:37 °C (99 °F)

•存储温度:-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)

•污染等级 2

•海平面之上低于 3000 米(9843 英尺)

•IP30

•不适合潮湿的场所

•仅供室内使用