新DM2000系列表计如何实现通信遥控?
问题描述:
新DM2000系列表计如何实现通信遥控?所属产品线:
DM2000解决方法:
新DM2000系列表计实现通信遥控步骤如下:
1. 设置操作模式为remote 遥控;
2.设置继电器的输出为NOMAL电平方式;
经与市场部确认及测试:地址0 对应DO1,地址1对应DO2,用05/15 命令都可以进继电器控制。
以DO1为例通信示例报文如下:
遥合:
Tx:01 05 00 00 FF 00 8C 3A
Rx:01 05 00 00 FF 00 8C 3A
遥分
Tx:01 05 00 00 00 00 CD CA
Rx:01 05 00 00 00 00 CD CA
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。