我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器电源连接端子的尺寸是多少?
问题描述:
MTZ空气断路器电源连接端子的尺寸是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ1 框架断路器后连接电源连接端子的尺寸宽度是44mm,,见下图所示:

MTZ2 08~MTZ2 32 后连接电源连接端子的尺寸宽度都是76mm,见下图所示:

MTZ2 40 水平后连接电源连接端子的尺寸宽度有135mm和100mm二种,见下图所示:

MTZ2 40 垂直后连接电源连接端子的尺寸宽度是125mm,见下图所示:

MTZ3 40~50每级有二个端子组成,每个端子的尺寸宽度是76mm,见下图所示:

MTZ3 63每极有二个端子组成,每个端子的尺寸宽度是125mm,见下图所示: