LC1G接触器能否配端子连接片?
问题描述:
LC1G接触器如何连接大于端子尺寸的电缆?所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品解决方法:
TeSys Giga系列产品尽管采用了精简的尺寸,但是其端子更宽,能够通过端子接线片连接更大尺寸的电缆。
| 电缆接线片套件 | ||||
| 说明 | 兼容的接触器 | 电缆横截面 | 型号 | |
| 3极型号,3个一组 | 4极型号,4个一组 | |||
| 电缆接线片 | LC1G115-LC1G225 | 120 mm2 | LV429252 | LV429256 |
| LC1G115-LC1G225 | 150 mm2 | LV429253 | LV429257 | |
| LC1G115-LC1G225 | 185 mm2 | LV429254 | LV429258 | |
| LC1G265-LC1G500 | 240 mm2 | LV432500 | LV432501 | |
| LC1G265-LC1G500 | 300 mm2 | LV432502 | LV432503 | |
是否有帮助?