LC1G接触器是否适合AC-3e应用类别?AC-3e额定规格是多少?
问题描述:
LC1G接触器是否适合AC-3e应用类别?AC-3e额定规格是多少?所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品解决方法:
LC1G 3极接触器同时适合AC-3以及AC-3e应用类别。
对应的AC-3和AC-3e的额定规格如下:
| TeSys G | G115 | G150 | G185 | G225 | G265 | G330 | G400 | G500 | G630 | G800 |
| Ie (AC-3) /400V | 115A | 150A | 185A | 225A | 265A | 330A | 400A | 500A | 630A | 800A |
| AC-3-kW电动机功率 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 | 450 |
| Ie (AC-3e) /400V | 97A | 132A | 160A | 195A | 230A | 280A | 350A | 430A | 540A | 580A |
| AC-3e-kW电动机功率 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 335 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。