我们今天能为您提供什么帮助?

LC1G接触器主触点的短时耐受电流是多少?

问题描述:
TeSys Giga的短时耐受电流是多少?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G接触器主触点的短时耐受电流是在环境温度≤40℃时测量的。

中国版LC1G接触器主触点的短时耐受电流如下表所示(单位:A):

LC1G205C LC1G245C LC1G300C LC1G410C LC1G475C LC1G620C
10 s 1500 1800 2650 3600 4000 5050
30 s 920 1000 1800 2400 2800 4400
1 min 740 850 1300 1700 2200 3400
3 min 500 560 900 1200 1500 2200
10 min 400 440 750 1000 1200 1600

全球版LC1G接触器主触点的短时耐受电流如下表所示(单位:A):

LC1G115 LC1G150 LC1G185 LC1G225 LC1G265 LC1G330 LC1G400 LC1G500 LC1G630 LC1G800
10 s 1100 1200 1500 1800 2200 2650 3600 4000 5050 5500
30 s 640 700 920 1000 1230 1800 2400 2800 4400 4600
1 min 520 600 740 850 950 1300 1700 2200 3400 3600
3 min 400 450 500 560 620 900 1200 1500 2200 2600
10 min 320 350 400 440 480 750 1000 1200 1600 1700