ATV312变频器如何配置AO输出?
问题描述:
ATV312变频器如何配置AO输出?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312变频器的AO可设置为模拟输出或逻辑输出。当设置为模拟输出时,需设置AO输出信号类型和输出功能。
一、当AO设置为模式输出时,需设置AO输出信号类型:
| 代码 | 设置参数 | 名称 | 说明 | 出厂默认 |
| A01t | 0A | 电流 | 0 - 20 mA 配置 ( 使用终端 AOC) | √ |
| 4A | 电流 | 4 - 20 mA 配置 ( 使用终端 AOC) | ||
| 10U | 电压 | 0 - 10 V 配置 ( 使用终端 AOV) |
再设置AO模拟输出功能:
| 代码 | 输出类型 | 设置参数 | 名称 | 说明 | 出厂默认 |
| d0 | nO | 否 | 未分配 | √ | |
| 模拟输出 | Ocr | 电机电流 | 20 mA 或 10 V 相当于变频器额定电流的两倍 | ||
| Ofr | 电机频率 | 20 mA 或 10 V 相当于最大频率tFr | |||
| Otr | 电机转矩 | 20 mA 或 10 V 相当于电机额定转矩的两倍 | |||
| Opr | 提供的功率 | 20 mA 或 10 V 相当于变频器额定功率的两倍 |
设置举例:
1.将AO设置为模拟输出——输出类型为电压0-10V,功能为电机频率,参数设置:
| 代码 | 设置参数 | 名称 | 说明 | 设置路径 |
| A01t | 10U | 电压 | 0 - 10 V配置(使用终端AOV) | 在菜单IO-A01t下进行设置 |
| d0 | Ofr | 电机频率 | 10 V相当于最大频率tFr | 在菜单IO-d0下进行设置 |
2.将AO设置为模拟输出——输出类型为电流4-20mA,功能为电机电流,参数设置:
| 代码 | 设置参数 | 名称 | 说明 | 设置路径 |
| A01t | 4A | 电流 | 4 - 20 mA配置(使用终端AOC) | 在菜单IO-A01t下进行设置 |
| d0 | Ocr | 电机电流 | 20 mA相当于变频器额定电流的两倍 | 在菜单IO-d0下进行设置 |
二、当AO设置为逻辑输出时,需选择逻辑输出功能:
| 代码 | 输出类型 | 设置参数 | 名称 | 说明 | 输出状态 |
| d0 | 逻辑输出 | FLt | 变频器故障 | 检测到故障 | 当变频器操作正常时,逻辑输出处于状态 1 |
| rUn | 变频器运行 | 变频器正在运行 | 当所选的分配有效时,逻辑输出处于状态 1 | ||
| FtA | 频率限值 | 达到了频率阈值Ftd | |||
| HSP | HSP 限值 | 达到了高速 HSP | |||
| CtA | 达到的电流 | 达到了电流阈值Ctd | |||
| SrA | 频率给定 | 达到了频率给定 | |||
| tSA | 变频器热效应 | 达到了电机热阈值ttd | |||
| bLC | 制动序列 | 只能通过 FUn激活或关闭此分配 | |||
| APL | 无 4-20mA | 当4-20mA 缺失、LFL设为nO,也显示缺少 4-20 mA 信号 |
设置举例:将AO设置为逻辑输出——变频器运行,参数设置:
| 代码 | 设置参数 | 名称 | 说明 | 设置路径 |
| A01t | 0A | 电流 | 0 - 20 mA 配置 ( 使用终端 AOC) | 在菜单IO-A01t下进行设置 |
| d0 | rUn | 变频器运行 | 变频器正在运行 | 在菜单IO-d0下进行设置 |
是否有帮助?