使用GV2AF3组合接触器和GV断路器后整体尺寸是多少?
问题描述:
使用GV2AF3组合接触器和GV断路器后整体尺寸是多少?所属产品线:
电动机断路器解决方法:
GV2AF3可以将GV2ME和GV2P以及国产GV2PM产品与LC1D09到38A接触器组合。
GV2ME与LC1D09到38A 接触器组合后尺寸图如下:

| GV2ME + | LC1D09…D18 | LC1D25 和 D32 |
| b | 176.4 | 186.8 |
| c1 | 94.1 | 100.4 |
| c | 99.6 | 105.9 |
GV2P与LC1D09到38A 接触器组合后尺寸图如下:

| GV2P + | LC1D09...D18 | LC1D25 和 D32 |
| b | 176.4 | 186.8 |
| c1 | 100.1 | 106.4 |
| c | 105.6 | 111.9 |
| d1 | 95 | 95 |
| d | 100.5 | 100.5 |
国产GV2PM与国产LC1D09到38A 接触器组合后尺寸图如下

| GV2PM + | LC1D09…D18 | LC1D25 & D32 |
| b | 177.4 | 187.8 |
| c1 | 94.1 | 100.4 |
| c | 99.6 | 105.9 |
| d1 | 91 | 91 |
| d | 96.8 | 96.8 |
是否有帮助?