Easycan系列电容电抗器的最高运行温度是多少?
问题描述:
Easycan系列电容电抗器的运行最高温度所属产品线:
EasyCan解决方法:
Easycan系列电容器最高环境温度:
海拔≤2000m:55℃
Easycan系列老电抗器最高环境温度:
海拔≤1000m:Min=0 ℃, Max=55 ℃, 最高年平均温度=40 ℃, 24小时平均温度=50 ℃。
海拔≤2000m:Min=0℃, Max=50℃, 最高年平均温度=35℃, 24小时平均温度=45℃。
Easycan系列新电抗器最高环境温度:(2024年3月以后出货)
海拔≤2000m:60℃
是否有帮助?