我们今天能为您提供什么帮助?

接触器和控制继电器线圈电压代码有什么含义?

问题描述:
接触器和控制继电器线圈电压代码有什么含义?

所属产品线:
接触器与可逆接触器; TeSys控制继电器

解决方法:

接触器和控制继电器线圈电压代码的含义是:

Tesys Deca、Tesys K、EasyPact D3N、EasyPact TVS、EasyPact TVR系列产品线圈电压代码:

电压 交流电压
12V J7/J5
21V Z7
24V B7/B5/B6
32V C7/C5
36V CC7/CC5
42V D7/D5
48V E7/E5/E6
60V EE7/EE5/EE6
100V K7/K5/K6
110V F7/F5/F6
115V FE7/FE5
120V G7/G6
127V FC7/FC5/G5
200V L7
208V LE7/L6
220V M7/M5/M6
230V P7/P5
240V U7/U5/U6
256V W5
277V W7/W6
380V Q7/Q5/Q6
400V V7/V5
415V N7/N5
440V R7/R5/R6
480V T7/T6
500V S7/S5
575V SC7/S6
600V X7/X5/X6
660V YC7/Y5
690V Y7

Tesys Deca、Tesys F系列产品线圈电压代码:

电压 直流电压
12V JD/JW
24V BD/BW
36V CD/CW
48V ED/EW
60V ND
72V SD/SW
110V FD/FW
125V GD
220V MD/MW
250V UD
380V QW
440V RD

进口Tesys Deca系列产品线圈电压代码:

电压 直流低功耗电压
5V AL
12V JL
20V ZL
24V BL
48V EL
110V FL
220V ML
250V UL

Tesys D Green、Tesys Giga系列产品线圈电压代码:

电压 交/直流电压通用
24-48V BEE
24-60V BNE
48-130V EHE
100-250V KUE
200-500V LSE