ATS01N2**QN软起动器上的R1继电器和LO逻辑端子功能是什么?如何接线?
问题描述:
ATS01N2**QN软起动器上的R1继电器和LO逻辑端子功能是什么?如何接线?所属产品线:
ATS01软起动器解决方法:
ATS01N2**QN软起动器上的R1继电器和LO逻辑端子功能如下:
R1继电器:故障继电器;无故障触发,上电后检测无故障,R1A和R1C闭合;有故障时,R1A和R1C断开。
R1继电器的触点特性:最高工作电压 440 V,最小开关能力直流6V/10mA;最大开关能力交流250V、直流30V下为2A(AC-15感性负载 cos φ=0.5且L/R=20ms )。
逻辑输出 LO1:起动结束信号。
信号类型:集电极开路逻辑输出,外部24V电源(最低6V,最高30V)最大电流200mA。
LO1接线示例图如下:

是否有帮助?